Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AB2

Módulos de aire: AB2

puertos 3/8 NPT – (8) puertos autosellantes (lado del Maestro), (8) puertos autosellantes (lado de la Herramienta), Módulo Sólo Aire

Ver todas las funciones
Número de modelo: AB2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • puertos de 3/8 NPT.
  • (8) orificios autosellantes (lado Master).
  • (8) orificios autosellantes (lado de la herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 1.25 kg
Peso del lado de la herramienta 1.25 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo AB2 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-AB2-M Módulo maestro neumático con (8) puertos autosellantes 3/8u201d NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AB2-M (8) puertos autosellantes 3/8 NPT
Soporte para herramientas 9121-AB4-T (8) puertos autosellantes 3/8 NPT

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..