Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AD2

Módulos de aire: AD2

Módulo sólo aire con puertos autosellantes = AD2, AD3, AD4, AD5. Módulo sólo aire con puertos de paso = AD6, AD7.

Ver todas las funciones
Número de modelo: AD2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire desde las placas Master a las Tool.
  • Puertos autosellantes (lado Maestro y Herramienta): AD2 = (2) conexiones 3/4 NPT, AD3 = (2) conexiones 1 NPT, AD4 = (2) conexiones G 1 (BSPP) y AD5 = (3) conexiones 1 NPT.
  • Conexiones pasantes (lado maestro y lado herramienta): AD7 = (2) conexiones G 3/4 (BSPP).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.
  • AD7: El diseño de sellado de la boquilla anular de estos módulos requiere fuerzas de acoplamiento y desacoplamiento superiores a las típicas. La fuerza de desacoplamiento requerida aumenta si el cambiador de herramientas está acoplado durante un período de tiempo prolongado. Se aconseja que los cambiadores de herramientas tengan una función de bloqueo.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 4
Peso lateral maestro 1.4 kg
Peso del lado de la herramienta 1.1 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo AD2 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo AD3 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo AD4 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo AD5 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo AD7 Dibujos Inglés
AD2,AD3,AD4,AD5,AD7 Manual del módulo de aire Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AD2-T Módulo de herramienta neumática con (2) puertos autosellantes u00beu201d NPT
9121-AD2-M Módulo maestro neumático con (2) puertos autosellantes u00beu201d NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AD2-M (2) puertos autosellantes 3/4 NPT
Soporte para herramientas 9121-AD2-T (2) puertos autosellantes 3/4 NPT

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..