Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AD5

Módulos de aire: AD5

Módulo sólo aire con puertos autosellantes = AD2, AD3, AD4, AD5. Módulo sólo aire con puertos de paso = AD6, AD7.

Número de modelo:  AD5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

  • Proporciona servicio de aire desde la placa maestra a las placas de herramientas.
  • Puertos autosellantes (lado del Maestro y de la Herramienta): AD2 = (2) conexiones 3/4 NPT, AD3 = (2) conexiones 1 NPT, AD4 = (2) conexiones G 1 (BSPP) y AD5 = (3) conexiones 1 NPT.
  • Conexiones pasantes (lado maestro y lado herramienta): AD7 = (2) conexiones G 3/4 (BSPP).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.
  • AD7: El diseño de sellado de la boquilla anular de estos módulos requiere fuerzas de acoplamiento y desacoplamiento superiores a las típicas. La fuerza de desacoplamiento requerida aumenta si el cambiador de herramientas está acoplado durante un período de tiempo prolongado. Se aconseja que los cambiadores de herramientas tengan un dispositivo de bloqueo.
Especificación Valor
Caudal 8
Peso lateral maestro 1.57 kg
Peso del lado de la herramienta 1.28 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AD5-M (3) puertos autosellantes de 1 NPT
Soporte para herramientas 9121-AD5-T (3) puertos autosellantes de 1 NPT

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..