Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
- G 3/8 (BSPP) puertos.
- (8) orificios autosellantes (lado Master).
- (4) orificios autosellantes y (4) orificios de paso O (8) orificios de paso (lado de la herramienta)
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Componentes de la válvula de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Caudal | 1.6 |
| Peso lateral maestro | 2.21 kg |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AH2-M | Módulo maestro neumático con (8) puertos autosellantes de 3/8 G |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AH2-M
- 9121-AH4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AH2-M | Módulo de aire con puertos G 3/8 (BSPP) – (8) puertos autosellantes |
|
|
9121-AH4-T | Módulo de aire con puertos G 3/8 (BSPP) – (8) puertos autosellantes |
|