Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AM2

Módulos de aire: AM2

(2) Puertos G 1/2 (BSPP), 2 Puertos Autosellantes

Ver todas las funciones
Número de modelo: AM2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • Puertos G 1/2 (BSPP).
  • (2) puertos autosellantes (lado del Maestro y de la Herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 0.48 kg
Peso del lado de la herramienta 0.39 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo AM2 Dibujos Inglés
Manual de los módulos de aire AA2 y AM2 (incl AA2-T,AA3-T,AM2-T) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AM2-T Módulo de herramientas neumáticas con (2) puertos autosellantes de 1/2 G
9121-AM2-M Módulo maestro neumático con (2) puertos autosellantes de 1/2 G
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AM2-M (2) G 1/2 (BSPP) Puertos autosellantes
Soporte para herramientas 9121-AM2-T (2) G 1/2 (BSPP) Puertos autosellantes

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..