Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
- puertos de 3/8 NPT.
- (2) orificios autosellantes (lado Master).
- (2) orificios de paso (lado de la herramienta).
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
- Juntas de nitrilo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Caudal | 1.4 |
| Peso lateral maestro | 0.27 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.20 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-AN2A-M
- 9120-AN2AU-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-AN2A-M | (2) orificios autosellantes 3/8, módulo sólo aire – lado Master |
|
|
9120-AN2AU-T | (2) puertos pasantes 3/8, módulo sólo aire – lado herramienta |
|