Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AN5

Módulos de aire: AN5

Módulo neumático, (6) puertos autosellantes G3/8 y (4) puertos pasantes G1/2

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AN5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • (6) puertos autosellantes G3/8 y (4) puertos pasantes G1/2.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • los (6) orificios autosellantes no admiten servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
Especificación Valor
Caudal 1.6 para puertos G3/8 S1 – S6, 4,0 para puertos G1/2 P1 – P4
Peso lateral maestro 1.77 kg
Peso del lado de la herramienta 1.27 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo de aire AN5 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AN5 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AN5-M Módulo neumático, (6) orificios autosellantes G3/8 y (4) orificios pasantes G1/2 – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AN5-T Módulo neumático, (6) orificios autosellantes G3/8 y (4) orificios pasantes G1/2 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..