Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AP2

Módulos de aire: AP2

(4) puertos de 1/2 NPT autosellantes (AP2 Master y Tool) o pasantes (AP8 Tool) – Sólo módulo de aire

Ver todas las funciones
Número de modelo: AP2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • puertos 1/2 NPT.
  • (4) orificios autosellantes (AP2 lado Master y Tool).
  • (4) orificios de paso (lado de la herramienta AP8).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 3.1
Peso lateral maestro 1.22 kg
Peso del lado de la herramienta 0.86 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo de aire AP2 Dibujos Inglés
AP2-M,AP8-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AP2 (incl AP8-T) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AP2-T Módulo de herramienta neumática con (4) puertos autosellantes u00bdu201d NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AP2-M (4) orificios autosellantes 1/2 NPT – Sólo módulo de aire – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AP2-T (4) orificios autosellantes 1/2 NPT – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-AP8-T (4) Puertos pasantes de 1/2″ NPT – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..