Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AR2

Módulos de aire: AR2

(10) Conexiones autosellantes Rc 1/4 (BSPT) – Módulo sólo aire (lados maestro y herramienta)

Ver todas las funciones
Número de modelo: AR2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
  • Puertos Rc 1/4 (BSPT).
  • (10) puertos autosellantes (lado Master y Tool)
  • 100 psi (6,9 bar) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 1.4
Peso lateral maestro 1.18 kg
Peso del lado de la herramienta 0.91 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo de aire AR2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AK2, AR2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AR2-M Módulo maestro neumático con (10) puertos autosellantes 1/4 BSPT
9121-AR2-T Módulo de herramientas neumáticas con (10) puertos autosellantes 1/4 BSPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AR2-M (10) Conexiones autosellantes Rc 1/4 (BSPT) – Módulo sólo aire – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AR2-T (10) Conexiones autosellantes Rc 1/4 (BSPT) – Módulo sólo aire – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..