Módulos de aire: AR3

Módulos de aire: AR3

(8) Puertos pasantes Rc 3/8 (BSPT) – Módulo sólo aire

Ver todas las funciones
Número de modelo: AR3
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
  • Puertos Rc 3/8 (BSPT).
  • (8) puertos de paso (lado Master y Tool).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • Admite condiciones de flujo de presión positiva y vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Collarín de cierre de latón
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 2.45
Peso lateral maestro 1.16 kg
Peso del lado de la herramienta 1.04 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo de aire AR3 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AE2, AF2, AR3 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AR3-M Módulo principal neumático con (8) puertos pasantes de 3/8 R
9121-AR3-T Módulo de herramientas neumáticas con (8) puertos pasantes de 3/8 R
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AR3-M (8) Puertos de paso Rc 3/8 (BSPT) – Módulo sólo aire – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-AR3-T (8) Puertos pasantes Rc 3/8 (BSPT) – Módulo sólo aire – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..