Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
- Puertos Rc 3/8 (BSPT).
- AR4 Master – (8) puertos autosellantes.
- 100 psi (6,9 bar) máximo.
- No para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Componentes de la válvula de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Caudal | 1.6 |
| Peso lateral maestro | 1.31 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.93 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AR4-M
- 9121-AR4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR4-M | Módulo neumático con (8) conexiones autosellantes Rc 3/8 (BSPT) – lado Master |
|
|
9121-AR4-T | Módulo neumático con (8) orificios autosellantes Rc 3/8 (BSPT) – Lado de la herramienta |
|