Características del producto
Características
- Proporciona servicio de aire desde el Maestro a las placas de herramientas.
- Conexiones Rc 1/2 (BSPT).
- Autosellante en Master y Tool.
- componentes de válvula de 3/8.
- 6,9 bar (100 psi) máximo.
- No para servicio de vacío.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Componentes de la válvula de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Caudal | 1.6 |
| Peso lateral maestro | 0.41 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.35 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-AR8-M | Módulo neumático, (2) puertos autosellantes Rc1/2u201d (BSPT), válvulas 3/8, maestro |
| 9121-AR8-T | Módulo neumático, (2) puertos autosellantes Rc1/2u201d (BSPT), válvulas 3/8, herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AR8-M
- 9121-AR8-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR8-M | Módulo neumático con (2) conexiones autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8 – lado Master |
|
|
9121-AR8-T | Módulo neumático con (2) conexiones autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8 – Lado de la herramienta |
|