Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AS6

Módulos de aire: AS6

Módulo neumático con (10) puertos pasantes G 1/8 (BSPP)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AS6
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • Puertos G 1/8 (BSPP)
  • (10) puertos de paso (lado Maestro y Herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • Admite condiciones de flujo de presión positiva y vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 0.34 kg
Peso del lado de la herramienta 0.35 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo AS6 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AS6 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AS6-M Módulo neumático con (10) puertos pasantes G 1/8 (BSPP) – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AS6-T Módulo neumático con (10) puertos pasantes G 1/8 (BSPP) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..