Características del producto
Características
- Proporciona servicio de vacío pasante.
- (4) conexiones pasantes G 3/4 (BSPP).
- Maestro radial y herramienta axial.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Juntas de caucho nitrílico
| Specification | Value |
|---|---|
| Caudal | |
| Peso lateral maestro | 0.84 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.84 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AV7-M
- 9121-AV7-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AV7-M | (4) Módulos de paso de vacío G 3/4 (BSPP) – Lado principal |
|
|
9121-AV7-T | (4) Módulos de paso de vacío G 3/4 (BSPP) – Lado de la herramienta |
|