Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AW2

Módulos de aire: AW2

Módulo de aire, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Puertos pasantes

Ver todas las funciones
Número de modelo:  AW2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • (3) puertos de paso de 1/8 NPT.
  • (2) puertos de paso de 1/4 NPT.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • Admite condiciones de flujo de presión positiva y vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 1.0 para puertos de 1/8. 2.4 para puertos de 3/8.
Peso lateral maestro 0.4 kg
Peso del lado de la herramienta 0.4 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo AW2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AW2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AW2-T (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Puerto de paso Módulo de herramientas
9121-AW2-M (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Puerto de paso Módulo principal
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AW2-M Módulo de aire, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Puertos pasantes – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AW2-T Módulo de aire, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Puertos pasantes – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..