Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P12A

Módulos de aire: P12A

(2) 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático (servicio de Aire o Vacío) Puertos axialmente.

Ver todas las funciones
Número de modelo: P12A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 1/2 NPT o G 1/2 (BSPP).
  • (2) Conexiones de paso neumáticas (servicio de aire o vacío).
  • Conexión axial.

Materiales

  • Cuerpo de aluminio anodizado
  • Collarín de estanquidad de latón
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 7.5
Peso lateral maestro 0.26 kg
Peso del lado de la herramienta 0.19 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P12A Dibujos Inglés
Plano del módulo P12A-E Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-P12A-T-E Módulo de herramienta neumática con (2) puertos de paso u00bdu201d BSPP u201caxialu201d
9120-P12A-M-E Módulo maestro neumático con (2) puertos de paso u00bdu201d BSPP u201caxialu201d
9120-P12A-T Módulo de herramienta neumática con (2) puertos de paso u00bdu201d NPT u201caxialu201d
9120-P12A-M Módulo maestro neumático con (2) conexiones de paso u00bdu201d NPT u201caxialu201d
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P12A-M (2) 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático (servicio de Aire o Vacío) Puertos axialmente.
Soporte para herramientas 9120-P12A-M-E (2) 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático (servicio de Aire o Vacío) Puertos axialmente.
Soporte para herramientas 9120-P12A-T (2) 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático (servicio de Aire o Vacío) Puertos axialmente.
Soporte para herramientas 9120-P12A-T-E (2) 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático (servicio de Aire o Vacío) Puertos axialmente.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..