Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P14

Módulos de aire: P14

(2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático

Ver todas las funciones
Número de modelo: P14
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP).
  • (2) Conexiones de paso neumáticas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 1.03
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.13 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
P14 Plano del módulo Dibujos Inglés
P14 Euro Module Drawing Dibujos Inglés
Dibujo del módulo P14R Dibujos Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P14-M (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P14-M-E (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P14-T (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P14-T-E (2) 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..