Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P18

Módulos de aire: P18

(4) Conexiones pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P18
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conexiones 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP).
  • (4) Conexiones de paso neumáticas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 0.65
Peso lateral maestro 0.15 kg
Peso del lado de la herramienta 0.15 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P18 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo P18-E Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-P18-M-E P18 Master, G 1/8 Módulo de aire de 4 puertos
9120-P18-T-E P18 Herramienta, G 1/8, Módulo de aire de 4 puertos
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P18-M (4) Puertos pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P18-M-E (4) Conexiones pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P18-T (4) Conexiones pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P18-T-E (4) Puertos pasantes 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) módulo neumático

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..