Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P238

Módulos de aire: P238

(2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P238
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conexiones de 3/8 NPT.
  • (2) Conexiones de paso neumáticas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 2.45
Peso lateral maestro 0.15 kg
Peso del lado de la herramienta 0.14 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P238 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo P238-E Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-P238-T-E P238 Conjunto de módulo de herramientas G (BSPP)
9120-P238-M-E P238 Conjunto de módulo maestro G (BSPP)
9120-P238-M (2) puertos 3/8 NPT para paso neumático Lado principal
9120-P238-T (2) puertos 3/8 NPT para paso neumático Herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P238-M (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P238-M-E (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P238-T (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático
Soporte para herramientas 9120-P238-T-E (2) puertos pasantes 3/8 NPT módulo neumático

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..