Características del producto
Características
- Puertos M5.
- (8) Puertos de aire de paso neumático.
- Los puertos pueden configurarse como axiales o radiales.
- Tapones de cierre incluidos.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Tapones de estanquidad de acero inoxidable
- Juntas de nitrilo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Caudal | .0726 – Pasante, .0695 – 90 grados, .0687 – Giro en U |
| Peso lateral maestro | 0.16 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.17 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-P8M5-M (Puertos axiales) | Módulo maestro neumático con (8) puertos pasantes radiales/axiales M5 |
| 9120-P8M5-T (Puertos radiales) | Módulo de herramienta neumática con (8) orificios pasantes radiales/axiales M5 |
| 9120-P8M5-M (Puertos radiales) | Módulo maestro neumático con (8) puertos pasantes radiales/axiales M5 |
| 9120-P8M5-T (Puertos axiales) | Módulo de herramienta neumática con (8) orificios pasantes radiales/axiales M5 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-P8M5-M
- 9120-P8M5-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P8M5-M | Módulo neumático con (8) puertos de aire de paso radial/axial M5 |
|
|
9120-P8M5-T | Módulo neumático con (8) puertos de aire de paso radial/axial M5 |
|