Módulos de cambio de herramientas

Módulos de alineación: JL3

Módulos de alineación: JL3

  • Módulo de alineación bruto, adapta módulos de patrón J16 simples o dobles a QC.
  • Permite una desalineación x-y de hasta 1/2″.
  • Adaptador utilizado para montar módulos de patrón J16 simples o dobles a QC.
  • (1) pasador de alineación de 1,25″ en el lado maestro.
  • (1) casquillo de 1,25″ en el lado de la herramienta (redondo en la herramienta JL3 y alargado en la herramienta JL4).
  • Cuando se utiliza en el Cambiador de Herramientas, se requieren (2) Maestros JL3, (1) Herramienta JL3 y (1) Herramienta JL4.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  JL3
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas

Características del producto

Características

  • Módulo de alineación bruto, adapta módulos de patrón J16 simples o dobles a QC.
  • Permite una desalineación x-y de hasta 1/2″.
  • Adaptador utilizado para montar módulos de patrón J16 simples o dobles a QC.
  • (1) pasador de alineación de 1,25″ en el lado maestro.
  • (1) casquillo de 1,25″ en el lado de la herramienta (redondo en la herramienta JL3 y alargado en la herramienta JL4).
  • Cuando se utiliza en el cambiador de herramientas, se necesitan (2) maestros JL3, (1) herramienta JL3 y (1) herramienta JL4.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Pasador de alineación de acero inoxidable tratado térmicamente
  • Casquillo de acero para herramientas A2 endurecido.
Especificación Valor
Peso lateral maestro 1.43 kg
Peso del lado de la herramienta 0.86 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alineación
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo JL3, JL4 Dibujos Inglés

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..