Sensores de fuerza-par

Kit de sensor de fuerza/par Axia90

Kit de sensores de fuerza/par Axia90, 1000 N / 50 Nm de carga útil, EtherCAT, conector M8 de 8 patillas (ZC27)

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 1.000 N de fuerza y 50 Nm de par para uso industrial general
  • Factor de forma – Su diseño compacto y de bajo perfil permite una integración perfecta en aplicaciones con limitaciones de espacio.
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 12,5 veces su capacidad nominal.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  axia90-force-torque-sensor-kit
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Calibración

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 1.000 N de fuerza y 50 Nm de par para uso industrial general
  • Factor de forma – Su diseño compacto y de bajo perfil permite una integración perfecta en aplicaciones con limitaciones de espacio.
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 12,5 veces su capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
  • Grado de protección contra inmersión IP67 – Hermético al polvo y capaz de soportar la inmersión temporal en agua, lo que permite un funcionamiento fiable en entornos húmedos o de lavado
  • Altura de apilado reducida: un 45% más corto que Axia80 con interfaz atornillada y patrón de montaje ISO BC50 estándar del sector, lo que permite el montaje directo de la mayoría de pinzas y efectores finales robóticos
Specification Value
Intervalo de medida 1000 N / 50 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±1000 N
Rango de detección de par X/Y ±50 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±2000 N
Z Rango de detección de par ±50 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.1 N
Resolución de detección de par X/Y 0.0025 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.1 N
Z Resolución de detección de par 0.0025 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±5000 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±10000 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±250 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±250 Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 6.3×10^7 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 9.6×10^4 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 1.4×10^8 N/m
Par Z Rigidez calculada 1.7×10^5 Nm/rad
Frecuencia de resonancia
Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia 2300 Hz
Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia 2900 Hz
Otros
Altura 26.9 mm
Peso 0.78 kg
Diámetro 90 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP67
Interfaz de comunicación EtherCAT
Precisión (% escala completa) 2%
Latencia <1 ms
Velocidad de datos 8 kHz
Frecuencia de muestreo 8 kHz
Conector m8 de 8 patillas (ZC27)
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
9230-05-1555 Dibujos Inglés
9610-05-EtherCAT Axia90 Manuales Inglés
9620-05-B-Axia90 Manuales Inglés
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl Manuales Inglés
9630-05-0007 Dibujos Inglés
Cable Axia con toma de corriente M12 Dibujos Inglés
Axia90-M50 Gráficos de carga compleja Gráfico de carga compleja Inglés
Archivo ECAT3 Axia ESI Software Inglés
Descargar Descripción
AXIA90-M50 Enlace al modelo CAD 3C para AXIA90-M50
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fuente de alimentación F/T de montaje en pared, salida de 24 VCC, enchufes internacionales

Soporte para herramientas 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit de cable, sensor Axia M8 de 6 patillas a M12 de 8 patillas, 4 m, blindado
Soporte para herramientas 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cable, M12 apantallado de 8 patillas dividido en M12 de 5 patillas y RJ45 apantallado
CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZRango de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-1000-501000 N2000 N50 Nm50 Nm0.4 N0.4 N0.01 Nm0.01 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..