Características del producto
Características
- Módulo de seguridad y control CV14, compatible con los cambiadores de herramientas QC-29 a QC-110.
- Seguridad integrada. El bloqueo del portaherramientas (TSI) protege contra el desacoplamiento accidental.
- Válvula neumática integrada, racores de aire y tubo de aire de bloqueo/desbloqueo incluidos para facilitar la integración.
- Tool-ID para la verificación del efector final, hasta 16 herramientas.
- Conector M16 de 19 patillas para la supervisión del cambiador de herramientas y el paso de alimentación y señales.
- Los LED de fácil uso comunican el estado del cambiador de herramientas.
- módulo “cableado” para conexión directa a los sensores de bloqueo/desbloqueo del cambiador de herramientas.
- Prevención de arco (patentada) para proteger los contactos eléctricos para una vida más larga
Materiales
- Carcasas/cubiertas de aluminio
- Contactos chapados en metales preciosos
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de Delrin
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Entrada – 24V (+20%/-10%) / 4A Señales de paso de repuesto – <50V / 3A ID de herramienta – 30V / 100mA |
| Peso lateral maestro | 0.28 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.20 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 48,9 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| CV14NRx Master CV10N Tool Dibujo del cliente | Dibujos | Inglés |
| CV14NWx Master CV10N Tool Dibujo del cliente | Dibujos | Inglés |
| CV14PRx Master CV10P Tool Dibujo del cliente | Dibujos | Inglés |
| CV14PWx Master CV10P Tool Dibujo del cliente | Dibujos | Inglés |
| Manual del módulo de control y señal CV14PWx | Manuales | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-CV14NRR-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro |
| 9120-CV14PWE-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro |
| 9120-CV14NRE-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro |
| 9120-CV14PRN-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro |
| 9120-CV14NWN-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro |
| 9120-CV14PRE-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro |
| 9120-CV14NRM-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro |
| 9120-CV14PWN-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro |
| 9120-CV14NWR-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro |
| 9120-CV14NRN-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT – Lado maestro |
| 9120-CV14NWE-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro |
| 9120-CV14PRR-M | Módulo de control/válvula, E/S discretas, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro |
| 9120-CV14PRM-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro |
| 9120-CV14PWR-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT |
- Filtrar por Número de pieza
- 3405-1230003-01
- 8600-440N-S32023-01
- 3405-2230007-01
- 8600-440N-S32023-01-M12-1.04
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
3405-1230003-01 | Racor, recto, tubo 1/8UniX4mm |
|
|
8600-440N-S32023-01 | AB S22 Sensor Sipha/Par de transpondedores S20, cable de 3 m, extremo en espiral |
|
|
3405-2230007-01 | Racor, codo, 1/8Uni -oring x 5/32 (4mm) Tubo |
|
|
8600-440N-S32023-01-M12-1.04 | Sensor y actuador Sipha 440N-S32023 con cable de 1,04 metros de longitud sobremoldeado con conector Turck 5-Pin Male A-Coded M12. |
|
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-CV10N-T
- 9120-CV10P-T
- 9120-CV14NRE-M
- 9120-CV14NRM-M
- 9120-CV14NRN-M
- 9120-CV14NRR-M
- 9120-CV14NWE-M
- 9120-CV14NWN-M
- 9120-CV14NWR-M
- 9120-CV14PRE-M
- 9120-CV14PRM-M
- 9120-CV14PRN-M
- 9120-CV14PRR-M
- 9120-CV14PWE-M
- 9120-CV14PWN-M
- 9120-CV14PWR-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-CV10N-T | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV10P-T | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14NRE-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14NRM-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14NRN-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14NRR-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro |
|
|
9120-CV14NWE-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14NWN-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14NWR-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro |
|
|
9120-CV14PRE-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14PRM-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14PRN-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14PRR-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro |
|
|
9120-CV14PWE-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14PWN-M | Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F. |
|
|
9120-CV14PWR-M | Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro |
|