Módulos de cambio de herramientas

Placas de cubierta: JPC

Placas de cubierta: JPC

  • Cubierta protectora montada en los laterales de la herramienta ATI cuando un módulo sólo está presente en el lado maestro.
  • Para módulos de las series G, M, R, S y T.

Ver todas las funciones
Número de modelo: JPC
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Cubierta protectora montada en los laterales de la herramienta ATI cuando un módulo sólo está presente en el lado maestro.
  • Para módulos de las series G, M, R, S y T.

Materiales

  • Delrin® negro
Especificación Valor
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Placas de cubierta
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cubierta protectora del lado de la herramienta para módulos de las series G, M, R, S y T Dibujo Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-JPC-T Tapa protectora lateral de la herramienta para módulos eléctricos de las series R, S, T G y M
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-JPC-T Cubierta protectora del lado de la herramienta para módulos de las series G, M, R, S y T – Sólo lado de la herramienta.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..