Módulos de cambio de herramientas

Placas de cubierta: JPC1

Placas de cubierta: JPC1

  • Protege los orificios de fijación expuestos cuando no hay un módulo acoplado.
  • Diseño de acero inoxidable para entornos de lavado en aplicaciones de procesamiento de alimentos.
  • La placa de cubierta puede fijarse a cualquier cambiador de herramientas con el patrón de pernos compatible con (4) M4, J16. Se puede montar en el lado de la herramienta principal o en el lado de la herramienta.
  • Se puede conseguir un mayor sellado contra fluidos con una junta que se vende por separado.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  JPC1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Protege los orificios de fijación expuestos cuando un módulo no está conectado.
  • Diseño de acero inoxidable para entornos de lavado en aplicaciones de procesamiento de alimentos.
  • La placa de cubierta se puede acoplar a cualquier cambiador de herramientas con el patrón de pernos compatible con (4) M4, J16. Se puede montar en el lado de la herramienta principal o en el lado de la herramienta.
  • Se puede conseguir un mayor sellado contra fluidos con una junta que se vende por separado.

Materiales

  • Acero inoxidable
Especificación Valor
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Placas de cubierta
Descargar Tipo de descarga Idioma
Módulo Placa de cubierta plana para patrón J16 Dibujo Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-JPC1 Módulo Placa de cubierta plana para patrón J16, lado maestro y de herramientas, Kit
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-JPC1 Módulo Placa de cubierta plana para patrón J16, lado maestro y de herramientas, Kit

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..