Características del producto
- detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 130 N de fuerza y 10 Nm de par, ideal para tareas de precisión ligeras
- Factor de forma – Robusta carcasa industrial con electrónica integrada para una detección todo en uno.
- Compatibilidad con el software FANUC – La integración nativa con el software FANUC Force Control ofrece una integración perfecta y una transferencia de datos eficiente
- Salida analógica (+/-10V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
- Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 6,9 a 31,6 veces su capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que se traduce en una distorsión de ruido casi nula.
- Clasificación IP20 para entornos controlados – Proporciona una protección básica contra objetos sólidos, ideal para su uso en entornos industriales o de laboratorio limpios, secos y cerrados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Intervalo de medida | 130N / 10Nm |
| Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje | ±1200 N |
| Fuerza Z Sobrecarga de un eje | ±4100 N |
| Sobrecarga de par en un eje X/Y | ±79 Nm |
| Par Z Sobrecarga de un eje | ±82 Nm |
| Fuerza X/Y Rigidez calculada | 9.1×106 N/m |
| Par X/Y Rigidez calculada | 1.1×104 Nm/rad |
| Fuerza Z Rigidez calculada | 1.8×107 N/m |
| Par Z Rigidez calculada | 1.6×104 Nm/rad |
| Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia | 1400 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia | 2000 Hz |
| Resolución de detección de fuerza X/Y | 0.006 N |
| Rango de detección de fuerza X/Y | ±130 N |
| Resolución de detección de par X/Y | 0.0003 Nm |
| Rango de detección de par X/Y | ±10 Nm |
| Z Resolución de detección de fuerza | 0.013 N |
| Z Rango de detección de fuerza | ±400 N |
| Z Resolución de detección de par | 0.0003 Nm |
| Z Rango de detección de par | ±10Nm |
| Altura | 33.3 mm |
| Peso | 0.255 kg |
| Diámetro | 75.4 mm |
| Clasificación IP | IP20 |
| Interfaz de comunicación | Analógico (+/-10V) |
| Conector | hirose de 20 patillas |
- Filtrar por Tipo
- Manuales
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Manual del sensor de fuerza y par ECAT3 | Manuales | Inglés |
| Manual del sensor de fuerza y par NETrs | Manuales | Inglés |
| Placa adaptadora de montaje Gamma sin clasificación IP Dibujo | Dibujos | Inglés |
| Transductor Gamma Mux sin adaptador de montaje estándar | Dibujos | Inglés |
| Transductor Gamma DAQ/NET con placa adaptadora de montaje | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9105-IP-2194
- 9105-PS-1
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9105-IP-2194 | Conjunto MAP para GAMMA a BC50, (4)M6, BOSS 31.5, Pasador 6 (Pasador en -Y) |
|
|
9105-PS-1 |
Fuente de alimentación del transductor DAQ |
|