Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso DeviceNet: DR2

Módulos de paso DeviceNet: DR2

Módulo de paso de alimentación auxiliar y DeviceNet

Ver todas las funciones
Número de modelo: DR2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Paso discreto para señales DeviceNet y de alimentación auxiliar.
  • Conectores Mini estándar ODVA de 4 y 5 patillas.
  • Conector de interfaz DeviceNet M12 de 5 patillas en el módulo maestro para la terminación de la red y/o como derivación de red para la localización de averías.
  • Los LED del módulo maestro y de la herramienta indican la presencia de alimentación DeviceNet.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas DeviceNet – 3 Amp máx.
Alimentación auxiliar – 9 Amp máx.
Peso lateral maestro 0.70 kg
Peso del lado de la herramienta 0.53 kg
Número total de clavijas 9
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DR2 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-DR2-T Módulo DeviceNet Pass-thru Tool
9121-DR2-M Módulo maestro DeviceNet Pass-thru
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DR2-M Módulo de paso de alimentación DeviceNet y auxiliar – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DR2-T Módulo de paso de alimentación auxiliar y DeviceNet – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..