Módulos de paso DeviceNet: G5

Módulos de paso DeviceNet: G5

módulo eléctrico de 19 patillas, 3 amperios/250 V CA con conector DeviceNet de 5 patillas y pivote de 5 posiciones

Ver todas las funciones
Número de modelo: G5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 19 patillas.
  • capacidad de 5 Amp/250VAC.
  • conector DeviceNet Minifast de 5 patillas.

Materiales

  • Pines de contacto rodiados
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.16 kg
Peso del lado de la herramienta 0.12 kg
Número total de clavijas 19
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo eléctrico G5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-G5-M Módulo maestro G19 con conector DeviceNet de 5 patillas
9120-G5-T Módulo de herramientas G19 con conector DeviceNet de 5 patillas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-G5-M módulo eléctrico de 19 pines, 3A/250VAC con conector DeviceNet de 5 pines y pivote de 5 posiciones – Lado maestro
Soporte para herramientas 9120-G5-T módulo eléctrico de 19 pines, 3A/250VAC con conector DeviceNet de 5 pines y pivote de 5 posiciones – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..