Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso DeviceNet: KD5

Módulos de paso DeviceNet: KD5

Módulo eléctrico con (1) conector macho M12 de 5 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  KD5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 5 patillas.
  • Señales redundantes a través del bloque de patillas.
  • 4 Amp/125VDC.
  • Conectores M12.
  • Sólo para QC-20, 21 y 60.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Contactos sellados contra el polvo y la humedad.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Aluminio anodizado
  • Delrin®.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/125VDC
Peso lateral maestro 0.07 kg
Peso del lado de la herramienta 0.07 kg
Número total de clavijas 5
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo KD5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-KD5-M Módulo eléctrico (encapsulado) con 1 conector macho M12 de 5 patillas – Maestro
9120-KD5-T Módulo eléctrico (encapsulado) con 1 conector hembra M12 de 5 patillas – Herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-KD5-M Módulo eléctrico con (1) conector macho M12 de 5 patillas
Soporte para herramientas 9120-KD5-T Módulo eléctrico con (1) conector macho M12 de 5 patillas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..