Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso DeviceNet: RD5

Módulos de paso DeviceNet: RD5

módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector M12 de 5 pines

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RD5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 5 pines.
  • 4 Amp/250VDC máx
  • Tamaño reducido con conectores miniatura MS de desconexión rápida.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellados contra la humedad y el polvo cuando están acoplados.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas rodiadas en los pasadores elásticos
  • Clavijas de contacto rodiadas
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/250VDC máx
Peso lateral maestro 0.19 kg
Peso del lado de la herramienta 0.14 kg
Número total de clavijas 5
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo RD5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RD5-M módulo eléctrico 4A/250VDC con conector M12 de 5 patillas – Lado maestro
9120-RD5-T módulo eléctrico 4A/250VDC con conector M12 de 5 polos – Lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RD5-M módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector M12 de 5 pines
Soporte para herramientas 9120-RD5-T módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector M12 de 5 pines

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..