Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso DeviceNet: TD

Módulos de paso DeviceNet: TD

módulo de alimentación auxiliar y DeviceNet pasante de 10 patillas y 5 Amp/24V

Ver todas las funciones
Número de modelo:  TD
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 10 clavijas.
  • 5 Amp/24V.
  • Módulo eléctrico para pasar conexiones DeviceNet, bus y alimentación auxiliar.
  • Conectores estándar ODVA mini-fast de 4 y 5 pines.
  • Conexiones directas de paso.
  • NOTA: El módulo TD puede sobrepasar el cuerpo del Master/Tool en algunos QCs. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
  • Cuando se utiliza en el QC-110, existe una ligera posibilidad de que los accesorios de suministro de aire golpeen el borde del módulo TD. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasadores de contacto rodiados
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp/24V
Peso lateral maestro 0.63 kg
Peso del lado de la herramienta 0.45 kg
Número total de clavijas 10
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo TD Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-TD-T Módulo de herramientas con conexiones de paso DeviceNet (mini de 5 patillas) y alimentación auxiliar (mini de 4 patillas) (hembra)
9120-TD-M módulo maestro eléctrico de 10 patillas y 5 Amp/24VAC con DeviceNet de paso y alimentación auxiliar
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-TD-M módulo de alimentación auxiliar y DeviceNet pasante de 10 patillas y 5 Amp/24V
Soporte para herramientas 9120-TD-T módulo de alimentación auxiliar y DeviceNet pasante de 10 patillas y 5 Amp/24V

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..