Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso DeviceNet: TDEA

Módulos de paso DeviceNet: TDEA

Módulo de paso DeviceNet con conectores M12 Señales redundantes

Ver todas las funciones
Número de modelo: TDEA
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • bloque de 19 pines.
  • Conectores de señal ODVA M12 de 5 patillas y de alimentación Minifast de 4 patillas (señales redundantes).
  • DeviceNet 4 Amp/250V; Aux. Power 5 Amp/600V.
  • Módulo eléctrico para pasar conexiones DeviceNet, bus y alimentación auxiliar.
  • Conexiones directas de paso.
  • NOTA: El módulo TDEA puede extenderse más allá del cuerpo del Master/Tool en algunos QCs. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
  • Cuando se utiliza en el QC-110, hay una ligera posibilidad de que los accesorios de suministro de aire golpeen el borde del módulo TDEA. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasadores de contacto rodiados
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas DeviceNet – 4 Amp/250V
Alimentación auxiliar – 5 Amp/600V
Peso lateral maestro 0.44 kg
Peso del lado de la herramienta 0.35 kg
Número total de clavijas 19
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo TDEA Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-TDEA-M Módulo maestro de paso DeviceNet con conectores M12 Señales redundantes
9120-TDEA-T Módulo DeviceNet Pass-Through Tool con conectores M12 Señales redundantes
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-TDEA-M Módulo DeviceNet Pass-Through con conectores M12 Señales redundantes – lado maestro
Soporte para herramientas 9120-TDEA-T Módulo de paso DeviceNet con conectores M12 Señales redundantes – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..