Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SA10

Módulos discretos: SA10

Discreto, conector MS3102 de 24 patillas, admite sensores NPN de bloqueo, desbloqueo y RTL (RTL en serie), sin control de válvula integrado, sin Tool-ID ni TSI en la herramienta.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SA10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Nota: El SA10 sólo admite el uso de sensores NPN.
  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se proporcionan conectores tipo MS para la interfaz del cliente.
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2 en serie), bloquear y desbloquear (tipo hundimiento).
  • Hasta 19 pasamuros de señal disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • Un módulo adaptador de aire (Jxx) con puertos de suministro de bloqueo y desbloqueo se integra normalmente con el módulo SA10-M para el accionamiento del mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasas/cubiertas de aluminio
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de Delrin.
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.7 kg
Peso del lado de la herramienta 0.6 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción SA10-M 19 pasantes
SA10-T 18 pasantes
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo SA10 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal SA10 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-SA10-T Discreto, conector MS3102 de 24 patillas, sin ID de herramienta ni ETI, se acopla con el maestro SA10
9121-SA10-M Discreto, conector MS3102 de 24 patillas, sensores NPN, RTL en serie, sin válvula integrada
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SA10-M Módulo discreto, conector MS3102 de 24 patillas, compatible con sensores NPN de bloqueo, desbloqueo y RTL (RTL en serie), sin control de válvulas integrado – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-SA10-T Módulo discreto, conector MS3102 de 24 patillas, sin Tool-ID ni TSI – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..