Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SA12

Módulos discretos: SA12

Módulo discreto, conector MS3102 de 19 patillas, compatible con sensores PNP de bloqueo, desbloqueo y RTL, sin control de válvula integrado

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SA12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se suministran conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloquear y desbloquear.
  • Hasta 15 señales de paso disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • Un módulo adaptador de aire (Jxx) con puertos de suministro de bloqueo y desbloqueo se integra normalmente con el módulo SA12-M para el accionamiento del mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasas/cubiertas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nailon
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.7 kg
Peso del lado de la herramienta 0.6 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
SA12-M, SA2-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal SA12-M, SA2-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-SA2-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, 19 patillas Block, 19 señales Pass-Thru
9121-SA12-M Maestro discreto, conector MS3102 de 19 patillas, compatible con sensores de bloqueo, desbloqueo y RTL, sin control de válvulas integrado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SA12-M Módulo discreto, conector MS3102 de 19 patillas, compatible con sensores PNP de bloqueo, desbloqueo y RTL, sin control de válvulas integrado – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-SA2-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..