Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SC32

Módulos discretos: SC32

Módulo Harting con cableado redundante, admite servoalimentación y señales de codificador, paso PROFIBUS/DeviceNet, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite TSI en la herramienta y el maestro.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SC32
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • El Servomódulo Discreto permite controlar la Herramienta, pasar alimentación eléctrica y conexiones de señal a un servomotor transgun, y pasar datos de bus de campo (DeviceNet, Interbus, etc.) a la herramienta de final de brazo.
  • El módulo está equipado con un conjunto de conectores Harting 10B. El conjunto de conectores Harting incluye lo siguiente: un conector de 8 patillas para la alimentación, un conector de 25 patillas para el paso de señales de encóder y un conector de 12 patillas para las señales de bus de campo.
  • Para las señales de bus Device Net, se puede conectar una resistencia de terminación al conector M12 de 5 patillas.
  • La interfaz con los sensores RTL, de bloqueo y de desbloqueo integrados del cambiador de herramientas se proporciona a través de (4) conectores M8 de 3 patillas en el módulo maestro.
  • Se proporciona un conector de válvula M8 de 3 pines para el control de bloqueo/desbloqueo del cambiador de herramientas. Este conector sólo admite válvulas de control de doble solenoide, que ATI puede suministrar como parte del adaptador de válvula (9121-JT5-M).
  • El bloque de pines con resorte permite que los módulos Maestro y Herramienta se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
  • Un protector de clavijas flexible rodea el bloque de clavijas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
  • Todos los circuitos de alimentación y señal utilizan al menos dos pines de resorte redundantes para realizar la conexión entre el módulo maestro y el módulo de herramientas.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nailon
Especificación Valor
Características eléctricas Alimentación – 15 Amp/500V (Harting Block c)
Señal – 3 Amp/24V (Harting Block b)
PROFIBUS/DeviceNet Pass-through – 3 Amp/24V (Harting Block a)
ETI – 1 Amp/30V
Tool-ID – 100mA/24V
Peso lateral maestro 1.47 kg
Peso del lado de la herramienta 1.47 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
SC32-M,SC25-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal SC32 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SC25-T Módulo Harting con cableado redundante, admite servoalimentación y señales de encoder, PROFIBUS/DeviceNet Pass-Through, 0-9 Tool-ID, TSI en la herramienta – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SC32-M Módulo Harting con cableado redundante, admite servoalimentación y señales de codificador, paso PROFIBUS/DeviceNet, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI en el lado de la herramienta y maestro – maestro

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..