Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SC8

Módulos discretos: SC8

Módulo Harting que admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI en la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo: SC8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se proporciona un conector Harting 10B para la interconexión en el módulo maestro para soportar el cambiador de herramientas y las E/S especificadas por el cliente. La interfaz Harting es compatible con algunos paquetes de equipamiento de robots ABB.
  • El módulo de herramientas está equipado con un conector MIL-5015 de 24 contactos para las conexiones de alimentación y señal. Se proporciona un conector M12 de 5 contactos con codificación B para la interconexión con las señales de bus de campo PROFIBUS. El bloque de pines con resorte permite que los módulos Master y Tool se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
  • Un protector de patillas flexible rodea el bloque de patillas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de delrin.
Especificación Valor
Características eléctricas Potencia – 7 @ 13 Amp/500V
Señal – 17 @ 3 Amp/24V
Cambiador de herramientas (TSI y Tool-ID) – 6 @ 3 Amp/24V
Bus de campo – 2 @ 3 Amp/24V
Peso lateral maestro 1.41 kg
Peso del lado de la herramienta 1.25 kg
Número total de clavijas 32
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo SC8 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal SC8 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-SC8-T Módulo de herramienta discreta, DDK MS3102 Conector de 24 contactos compatible con señales de servoalimentación y codificador
9121-SC8-M Módulo maestro Harting compatible con servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS Pass Thru
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SC8-M Módulo Harting que admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite TSI en el lado de la herramienta – maestro
Soporte para herramientas 9121-SC8-T Módulo Harting que admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI en el lado de la herramienta – Herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..