Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SD2

Módulos discretos: SD2

Módulo discreto con M23, conector de 17 patillas, compatible con el bloque de E/S PROFIBUS y la ETI en la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SD2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señales discretas permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se proporcionan conectores M23 de 17 pines para interconectar con el maestro SD2 y los módulos de herramientas para soportar el Cambiador de Herramientas y las E/S especificadas por el cliente.
  • Se proporcionan conectores M12 macho de 5 pines para soportar las entradas del sensor de proximidad de bloqueo, desbloqueo y RTL (listo para bloquear) del cambiador de herramientas, así como las salidas de bloqueo y desbloqueo de la válvula del cambiador de herramientas.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de aire y válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la Herramienta esté en el Soporte.

Materiales

  • Carcasas de aluminio/cubiertas de Delrin
  • Contactos rodiados
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nylon.
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.75 kg
Peso del lado de la herramienta 0.62 kg
Número total de clavijas 19
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo SD2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señalización SD2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-SD2-T Discreto, conector M23 de 17 patillas (patillas hembra), ETI
9121-SD2-M Módulo de señal discreto Master con conector M23 de 17 pines (pines macho), bloque de 19 pines, compatible con Comau Robot Multibus X202
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SD2-M Módulo discreto con bloque de 19 polos, compatible con el bloque de E/S PROFIBUS y la ETI en el lado de la herramienta maestra
Soporte para herramientas 9121-SD2-T Módulo discreto con bloque de 19 polos, compatible con el bloque de E/S PROFIBUS y la ETI en la herramienta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..