Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VA7

Módulos discretos: VA7

Módulo discreto, conector Turck M27 de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 con paso de válvula integrado. VA7-M admite TSI en el lado maestro y funciona con herramientas de la serie SA

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VA7
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Conector Turck M27.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el adaptador de válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Hasta 19 pasamuros de señal disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de clavijas y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • El conector TSI del Master proporciona una interrupción en el circuito de desbloqueo de la válvula. Junto con un final de carrera, el cliente puede utilizar este conector para garantizar que el cambiador de herramientas se desacopla sólo cuando la herramienta está en el soporte. Se suministra de fábrica con conector Teach (puente).
  • Capacidad de Tool-ID (0-999).
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloquear y desbloquear.
  • Diseño compacto.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de delrin.
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.36 kg
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Pins Descripción SA2-T 19 pasante
SA3-T 15 pasantes
SA4-T 11 pasantes
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo de la familia VA7 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señalización VA7-M,Sax-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-SA2-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, 19 patillas Block, 19 señales Pass-Thru
9121-VA7-M Módulo maestro de señales discretas con conector Turck de 26 patillas, bloque de 19 patillas, con paso de válvula integrado
9121-SA4-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99
9121-SA3-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, 15 Pass-Thruu2019s, 0-9 ID de herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SA2-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA3-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, 15 pasamuros, ID de herramienta 0-9 (acoplable con SA2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA4-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, 11 pasamuros, 0-99 ID de herramienta (acoplable con SA2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VA7-M Módulo discreto, conector Turck M27 de 26 patillas, bloque de 19 patillas, compatible con sensores L/U/R1/R2 con paso de válvula integrado. Soporta TSI. Funciona con herramientas de la serie SA – Lado maestro

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..