Características del producto
Características
- El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
- Se suministran conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
- Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
- Hasta 16 pasamuros de señal disponibles para uso del cliente.
- Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
- La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
- Capacidad de Tool-ID (0-99).
- Entradas de sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
- Paquete de diseño compacto.
Materiales
- Carcasa y tapa de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos rodiados
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de nailon
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Señales de control – 24VDC Señales de paso – 5 Amp/250V |
| Peso lateral maestro | 0.82 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.63 kg |
| Número total de clavijas | |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Esquema de cableado para VB2-M y VB3-T | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del módulo de la familia VB2 | Dibujos | Inglés |
| Plano de piezas de repuesto de la familia VB2 | Dibujos | Inglés |
| VB2 Master con VB2 Tool Pinout Drawing | Dibujos | Inglés |
| VB2 Master con VB3 Tool Pinout Drawing | Dibujos | Inglés |
| VB2 Master con VB4 Tool Pinout Drawing | Dibujos | Inglés |
| Manual del módulo de control y señal VB2 (incluye VB2-T,VB3-T,VB4-T) | Manuales | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-VB2-M | Módulo maestro de señal discreta con anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 (utiliza válvula de solenoide simple o doble) **Admite enclavamiento del soporte de la herramienta en el lado de la herramienta y funciona con herramientas de la serie VB** |
| 9121-VB2-T | Módulo de herramientas Discrete Signal con Amphenol de 19 polos, bloque de 19 polos, enclavamiento del soporte de herramientas, 16 Pass-Thru2019s |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-VB2-M
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-M | Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, ETI en la herramienta (se acopla con VB2-T, VB3-T o VB4-T) – Lado maestro |
|
|
9121-VB2-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 16 pasamuros (acoplable con VB2-M) – Lado de la herramienta |
|
|
9121-VB3-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 12 pasamuros, 0-9 Tool-ID (se acopla con VB2-M) – Lado de la herramienta |
|
|
9121-VB4-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 8 pasamuros, 0-99 Tool-ID (se acopla con VB2-M) – Lado de la herramienta |
|