Características del producto
Características
- El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
- Se proporcionan conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
- Una válvula solenoide simple o doble integrada (tipos de fuente disponibles en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
- Hasta 10 pasos de señal disponibles para uso del cliente.
- Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
- La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
- Soporta entradas de sensor NPN (tipo hundimiento) Ready-to-Lock (R1 y R2), Lock y Unlock.
- Paquete de diseño compacto.
Materiales
- Carcasa y tapa de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos rodiados
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de nailon
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Señales de control – 24VDC Señales de paso – 5 Amp/250V |
| Peso lateral maestro | 0.80 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.62 kg |
| Número total de clavijas | 16 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-VB5-M | Módulo maestro de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-VB2-T
- 9121-VB5-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 16 pasamuros (acoplable con VB2-M) – Lado de la herramienta |
|
|
9121-VB5-M | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del portaherramientas, 10 Pass-Throughs, NPN (hundimiento) Bloqueado, desbloqueado y sensores RTL – Lado maestro |
|