Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VB8

Módulos discretos: VB8

Módulo discreto, compatible con sensores NPN L/U/R1/R2 y válvula integrada, conector DDK de 37 patillas, TSI en herramienta, 0-7 Tool-ID

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VB8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de válvula integrada de señal discreta permite el control del cambiador de herramientas y el paso de señales discretas al utillaje de final de brazo.
  • conector DDK de 37 patillas, estilo MS, para la interfaz del cliente.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el adaptador de válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Entradas de sensor NPN (tipo hundimiento) listas para bloquear (R1 y R2), bloquear y desbloquear.
  • Hasta 25 señales de paso disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Tool-ID (0-7) disponible.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de Delrin.
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.84 kg
Peso del lado de la herramienta 0.70 kg
Número total de clavijas 37
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Diagramas dimensionales, de patillas y esquemas eléctricos del módulo VB8 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal VB8 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VB8-T Módulo de herramienta de señal discreta con conector DDK de 37 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 0-7 Tool-ID
9121-VB8-M Módulo maestro de señales discretas con conector DDK de 37 patillas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VB8-M Módulo discreto, compatible con sensores NPN L/U/R1/R2 y válvula integrada, conector DDK de 37 patillas, TSI en la herramienta, 0-7 Tool-ID – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VB8-T Módulo discreto, conector DDK de 37 patillas, enclavamiento del portaherramientas, 0-7 Tool-ID – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..