Características del producto
Características
- El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas, así como una conexión de paso de E/S remota independiente.
- Se proporcionan conectores Amphenol estilo MS para la interfaz de cliente de señal discreta. Se dispone de hasta 16 pasamuros de señal para uso del cliente.
- Se proporcionan conectores estándar de 12 mm para la interfaz de cliente de E/S remotas.
- Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
- Unas fundas flexibles rodean los bloques de pasadores y sellan las conexiones contra la humedad mientras están acopladas.
- La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
- Entradas de sensores de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloqueo y Desbloqueo.
- Paquete de diseño compacto.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Señales de control – 24 VCC Señales de paso – 5 Amp/250V Señales de paso de E/S remotas – 4 Amp/250V |
| Peso lateral maestro | |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Número total de clavijas | 16 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-VD2-M | Módulo maestro de señal discreta con paso de 19 patillas y paso de E/S remotas Allen Bradley |
| 9121-VD2-T | Módulo de señal discreta con paso de 19 patillas y paso de E/S remotas Allen Bradley |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-VD2-M
- 9121-VD2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VD2-M | Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, conexión de E/S remota, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, TSI en la herramienta (se acopla con VD2-T) – Lado maestro |
|
|
9121-VD2-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, conexión de E/S remota, bloque de 19 patillas, ETI en la herramienta (se acopla con VD2-M) – Lado de la herramienta |
|