Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VF2

Módulos discretos: VF2

Discreto, Anfenol de 26 patillas, Bloque de 19 patillas. Admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada. VF2-M Admite ETI en el lado de la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VF2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se suministran conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • 12 pasamuros de señal disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Capacidad de Tool-ID (0-9).
  • Entradas de sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
  • Soporta preferencia de cableado Ford.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos rodiados
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nailon
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 12 @ 5 Amp/250V, 5 Amp / 24VDC
Peso lateral maestro 0.69 kg
Peso del lado de la herramienta 0.69 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
VF2-M, VF3-T Dibujo Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal VF2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VF2-M Módulo maestro de señal discreta con anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, ETI en la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VF2-M Discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada (se acopla con VF3-T) – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VF3-T Discreto, Anfenol de 19 patillas, Bloque de 19 patillas, TSI en la herramienta, 12 pasamuros, 0-9 Tool-ID (Se acopla con VF2-M) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..