Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VK2

Módulos discretos: VK2

Módulo IO-Link con (4) conectores M12 de 5 patillas para paso de enlace de E/S, (3) conectores M12 de 5 patillas para control de válvulas y entradas de sensor bloqueadas, desbloqueadas y listas para bloquear. Admite control de válvulas integrado.

Ver todas las funciones
Número de modelo: VK2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se proporcionan conectores M12 de 5 patillas para la interconexión con el bloque maestro IO-Link estándar para admitir el cambiador de herramientas y las E/S especificadas por el cliente.
  • Se proporcionan conectores M12 hembra de 5 patillas para soportar las entradas del sensor de proximidad de bloqueo, desbloqueo y RTL (listo para bloquear) del cambiador de herramientas, la alimentación y las salidas de bloqueo y desbloqueo de la válvula del cambiador de herramientas.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de aire y válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio/cubiertas de delrin
  • Contactos dorados
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de Delrin.
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24 VCC
Señales de paso – 3 Amp/24V
Peso lateral maestro 0.78 kg
Peso del lado de la herramienta 0.56 kg
Número total de clavijas 19
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Planos del módulo VK2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal VK2 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VK2-M Módulo maestro IO-Link con (4) conectores M12 de 5 patillas para paso de enlace de E/S, tres conectores M12 de 5 patillas para control de válvulas y entradas de sensor bloqueadas, desbloqueadas y listas para bloquear. Admite control de válvulas integrado – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VK2-T Módulo de herramienta IO-Link con (4) conectores hembra M12 de 5 patillas para I/O Link Pass-Thru – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..