Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: D15

Módulos eléctricos: D15

módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo

Ver todas las funciones
Número de modelo:  D15
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Conector D-sub.
  • 15 contactos dorados.
  • Sondas de resorte empotradas en el lado Master.
  • Disponible en versión pigtail.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/50VAC
Peso lateral maestro 0.02 kg
Peso del lado de la herramienta 0.02 kg
Número total de clavijas 15
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo D15 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-D15-T Módulo eléctrico D15 – Lado de la herramienta
9120-D15-M 15P D-sub Master c/#4-40 Cierres de tornillo
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-D15-M módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo
Soporte para herramientas 9120-D15-M-E módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo
Soporte para herramientas 9120-D15-T módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo
Soporte para herramientas 9120-D15-T-E módulo eléctrico de 15 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..