Características del producto
Características
- Conector D-sub.
- 25 contactos dorados.
- Sondas de resorte empotradas en el lado Master.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Delrin
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/50VAC |
| Peso lateral maestro | 0.09 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.09 kg |
| Número total de clavijas | 25 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo D25 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-D25-M | Módulo de señal principal con conector D-Sub de 25 patillas y cierres de rosca n.º 4-40 |
| 9120-D25-T | Módulo de señal de herramienta con conector D-Sub de 25 patillas y cierres de tornillo n.º 4-40 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-D25-M
- 9120-D25-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-D25-M | módulo eléctrico de 25 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo |
|
|
9120-D25-T | módulo eléctrico de 25 patillas y 3 amperios/50 V CA con conector D-sub de bajo consumo |
|