Características del producto
Características
- 4 clavijas.
- 3 Amp/50VAC.
- Conexiones soldar.
- Muy pequeño.
- Sólo para QC-001.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Delrin
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/50VAC |
| Peso lateral maestro | 0.005 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.005 kg |
| Número total de clavijas | 4 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| E04 Dibujo del módulo | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-E04-T | Módulo eléctrico, 4 patillas, 3 Amp/50 VAC con conexiones para soldar, QC-001 Tool |
| 9120-E04-M | Módulo eléctrico, 4 patillas, 3 Amp/50 VAC con conexiones para soldar, QC-001 Master |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-E04-M
- 9120-E04-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E04-M | módulo eléctrico de 4 pines, 3 Amp/50VAC con conexiones para soldar, para QC-001 |
|
|
9120-E04-T | módulo eléctrico de 4 pines, 3 Amp/50VAC con conexiones para soldar, para QC-001 |
|