Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: E10

Módulos eléctricos: E10

módulo eléctrico de 10 patillas, 3 Amp/50VAC con conexión para soldar, tamaño miniatura

Ver todas las funciones
Número de modelo:  E10-005
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones

Características del producto

Características

  • Cable directo (soldar) a los pines – sin conectores.
  • Tamaño miniatura.
  • 10 clavijas de contacto chapadas en oro.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/50VAC
Peso lateral maestro 0.09 kg
Peso del lado de la herramienta 0.008 kg
Número total de clavijas 10
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..