Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: E20

Módulos eléctricos: E20

módulo eléctrico de 20 patillas, 3 Amp/50VAC con conexión para soldar, tamaño miniatura

Ver todas las funciones
Número de modelo:  E20
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Cable directo (soldar) a los pines – sin conectores.
  • Tamaño miniatura.
  • 20 clavijas de contacto chapadas en oro.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/50VAC
Peso lateral maestro 0.015 kg
Peso del lado de la herramienta 0.017 kg
Número total de clavijas 20
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo E20-010 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-E20T-010 conector 20P E, herramienta QC-10
9120-E20M-010 Módulo eléctrico E20 para QC-10/QC- 11 Master
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-E20M-010 módulo eléctrico de 20 patillas, 3 Amp/50VAC con conexión para soldar, tamaño miniatura
Soporte para herramientas 9120-E20T-010 módulo eléctrico de 20 patillas, 3 Amp/50VAC con conexión para soldar, tamaño miniatura

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..