Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: E3A

Módulos eléctricos: E3A

módulo eléctrico de 30 pines, 3 Amp/50VAC, con conexión para soldar, tamaño miniatura, carcasa de una sola pieza. No compatible con E30.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  E3A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Cable directo (soldar) a los pines – sin conectores.
  • Tamaño miniatura.
  • 30 clavijas de contacto chapadas en oro.
  • Compatible con QC-5.
  • No compatible con E30.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/50VAC
Peso lateral maestro 0.02 kg
Peso del lado de la herramienta 0.02 kg
Número total de clavijas 30
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Módulo E3A para QC-5 (30 patillas) Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-E3A-T E3A Módulo de herramientas de 30 patillas para QC-5 , 30A/220V
9120-E3A-M E3A Módulo maestro de 30 patillas para QC-5, 30A/220V
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-E3A-M módulo eléctrico de 30 patillas, 3 Amp/50 VCA, conexión para soldar, tamaño miniatura, carcasa de una sola pieza – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-E3A-T módulo eléctrico de 30 patillas, 3 Amp/50 VCA, conexión para soldar, tamaño miniatura, carcasa de una sola pieza – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..